60 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S8M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s8m_type/s8m0600_asmtab.prj},{NB=72 S8M 0600 - 8545X28 _},{N=72},{DP=183.35},{DO=181.97},{SHAPE=5-1},{MAT=Gray cast iron},{MODELNO=8545},{AP=},{SD=28},{W=71},{WA=0},{S=0},{DB=0},{R=45},{S2=15},{S3=11},{H=16},{MASS=8.8},{FL=},{VER=3},{FLNO=-},{PPATH=s8m_60_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
48 S8M 0600 - 8545X28
48
122.23
120.86
4-1BF
Carbon steel
8545
71
65
3
0
45
26
0
0
3.2
FS129108
50 S8M 0600 - 8545X28
50
127.32
125.95
4-1BF
Carbon steel
8545
71
65
3
0
45
26
0
0
3.7
FS136116
60 S8M 0600 - 8545X28
60
152.79
151.42
5-1F
Gray cast iron
8545
71
65
3
0
45
15
11
16
6.1
FS160140
72 S8M 0600 - 8545X28
72
183.35
181.97
5-1
Gray cast iron
8545
71
0
0
0
45
15
11
16
8.8
-
84 S8M 0600 - 8545X28
84
213.90
212.53
5-2
Gray cast iron
8545
71
0
0
125
45
15
11
16
12.3
-
96 S8M 0600 - 11055X35
96
244.46
243.09
5-2
Gray cast iron
11055
71
0
0
160
55
5
11
16
16.7
-
120 S8M 0600 - 11055X35
120
305.58
304.21
5-2
Gray cast iron
11055
71
0
0
180
55
5
11
16
19.8
-
156 S8M 0600 - 11055X35
156
397.25
395.88
5-2
Gray cast iron
11055
71
0
0
180
55
5
11
16
25
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성