19mm
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/l_type/19mm_asmtab.prj},{NB=30L075F-4225X284-1BF},{VER=L075},{N=30},{DP=90.96},{DO=90.20},{SHAPE1=4-1B},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{MODELNO=4225},{MAXBORE=28},{W=26},{WA=21},{S=2.5},{DB=0},{L=25},{S1=0.0},{S2=1},{S3=0},{H=0},{MASS=1.00},{FLNO=F9980},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{IDNR=},{RN=31},{PPATH=l_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing: Model No.
ⁿ/ₐ
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
db
[mm]
L
l
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
19L075F-3622X224-1BF
19
57.61
56.84
4-1BF
Carbon steel
3622
22
26
21
2.5
0
22
0.0
4
0
0.30
F6751
20L075F-3622X224-1BF
20
60.64
59.88
4-1BF
Carbon steel
3622
22
26
21
2.5
0
22
0.0
4
0
0.35
F6751
21L075F-4225X284-1BF
21
63.67
62.91
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.36
F7056
22L075F-4225X284-1BF
22
66.70
65.94
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.43
F7761
23L075F-4225X284-1BF
23
69.73
68.97
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.49
F7761
24L075F-4225X284-1BF
24
72.77
72.00
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.56
F8366
25L075F-4225X284-1BF
25
75.80
75.04
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.62
F8366
26L075F-4225X284-1BF
26
78.83
78.07
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.70
F8871
28L075F-4225X284-1BF
28
84.89
84.13
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
0.86
F9575
30L075F-4225X284-1BF
30
90.96
90.20
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
1.00
F9980
32L075F-4225X284-1BF
32
97.02
96.26
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
1.20
F10385
34L075F-4225X284-1BF
34
103.08
102.32
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
1.40
F11595
36L075F-4225X284-1BF
36
109.15
108.39
4-1BF
Carbon steel
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
1.60
F119100
40L075F-4225X284-1BF
40
121.28
120.51
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
4225
28
26
21
2.5
0
25
0.0
1
0
1.90
F131110
42L075F-5035X281-1AF
42
127.34
126.58
1-1AF
Carbon steel or Cast iron
5035
28
26
21
2.5
80
35
9.0
0
0
2.20
F135115
44L075F-5035X321-1AF
44
133.40
132.64
1-1AF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
26
21
2.5
80
35
9.0
0
0
2.50
F140120
48L075F-5035X321-1AF
48
145.53
144.77
1-1AF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
26
21
2.5
80
35
9.0
0
0
3.00
F152130
50L075F-5035X321-1AF
50
151.60
150.83
1-1AF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
26
21
2.5
80
35
9.0
0
0
3.20
F160140
60L075-5035X321-2
60
181.90
181.15
1-2
Carbon steel or Cast iron
5035
32
26
0
0.0
80
35
9.0
0
11
2.50
-
72L075-6340X421-2
72
218.30
217.53
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
26
0
0.0
100
40
14.0
0
11
3.50
-
84L075-6340X421-2
84
254.68
253.92
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
26
0
0.0
100
40
14.0
0
11
4.10
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성