카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Chain-stretcher with ball bearing national - Chain-stretcher sprockets with ball bearing
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Idler wheel
Chain stretcher with ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/idler_wheel/chain_stretcher_with_ball_bearing/stretcher_with_ball_bearing_nazionale.prj},{NB=364340014},{Z=14},{CNSORDERNO=364340014},{PASSO=1/2”x5/16”},{ISO=08B-1},{DE=61.9},{DP=57.07},{B1=7.2},{A=7.2},{D1=16+0.26/+0.13},{D1X=16.000},{F=40},{H=18.3},{J=12},{KG=0.13},{C=1.300},{R3=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number national
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
KG
[kg]
364308023
23
364308023
8x1/8”
05B-1
62.2
58.75
2.8
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.13
364330021
21
364330021
3/8”x7/32”
06B-1
67.6
63.91
5.3
5.3
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.15
364330022
22
364330022
3/8”x7/32”
06B-1
70.6
66.93
5.3
5.3
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.16
364341018
18
364341018
1/2”x1/8”
081-1
79.4
73.14
3.0
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.18
364342015
15
364342015
1/2”x3/16”
083-1
67.4
61.09
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.16
364342016
16
364342016
1/2”x3/16”
083-1
71.4
65.10
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.17
364342018
18
364342018
1/2”x3/16”
083-1
79.4
73.14
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.20
364340014
14
364340014
1/2”x5/16”
08B-1
61.9
57.07
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.13
364340016
16
364340016
1/2”x5/16”
08B-1
69.9
65.10
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.17
364340018
18
364340018
1/2”x5/16”
08B-1
78.0
73.14
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.22
364350014
14
364350014
5/8”x3/8”
10B-1
78.2
71.34
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.23
364350015
15
364350015
5/8”x3/8”
10B-1
83.2
76.36
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.27
364350017
17
364350017
5/8”x3/8”
10B-1
93.3
86.39
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.36
364360013
13
364360013
3/4”x7/16”
12B-1
87.8
79.59
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.34
364360015
15
364360015
3/4”x7/16”
12B-1
99.8
91.63
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.47
364380012
12
364380012
1”x17,02
16B-1
109.7
98.14
16.2
16.2
20+0.10/-0
47
17.7
14
0.72
364400013
13
364400013
1” 1/4x3/4”
20B-1
147.7
132.67
18.5
18.5
25+0.10/-0
52
21.0
15
1.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성