카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Stretcher sprockets with balls and fastening bolt - Chain-stretcher sprockets with balls and fastening bolt
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Idler wheel
Stretcher with balls and fastening bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/idler_wheel/strecher_with_balls_and_fastening_bolt/stretcher_with_balls_and_fastening_bolt.prj},{NB=371331012},{Z=12},{CNSORDERNO=371331012},{PASSO=3/8''x5/32''},{ISO=06B-1},{DE=40},{DP=36.80},{A=7},{B1=3.5},{C=11.7},{D=3},{E=23},{F=7.2},{KG=0.06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
KG
[kg]
371331012
12
371331012
3/8''x5/32''
40
36.80
7
3.5
11.7
3
23
7.2
0.06
371341010
10
371341010
1/2''x1/8''
46
41.10
7
3.0
11.7
3
23
7.2
0.06
371342010
10
371342010
1/2''x3/16''
46
41.10
7
4.5
11.7
3
23
7.2
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성