카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Double simple sprockets 06B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Double simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_06b_1.prj},{NB=204330017},{Z=17},{DE=55.5},{DP=51.83},{CNSORDERNO=204330017},{D1=12},{DG=41},{A=23},{L=17.7},{KG=0.26},{B1=5.3},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
204330013
13
43.5
39.80
204330013
10
29
23
17.7
0.14
5.3
1
10
204330014
14
46.5
42.80
204330014
10
32
23
17.7
0.17
5.3
1
10
204330015
15
49.5
45.81
204330015
10
35
23
17.7
0.20
5.3
1
10
204330016
16
52.5
48.82
204330016
12
38
23
17.7
0.23
5.3
1
10
204330017
17
55.5
51.83
204330017
12
41
23
17.7
0.26
5.3
1
10
204330018
18
58.6
54.85
204330018
12
44
23
17.7
0.30
5.3
1
10
204330019
19
61.6
57.87
204330019
12
47
23
17.7
0.34
5.3
1
10
204330020
20
64.6
60.89
204330020
15
50
23
17.7
0.38
5.3
1
10
204330021
21
67.6
63.91
204330021
15
53
23
17.7
0.43
5.3
1
10
204330023
23
73.7
69.95
204330023
15
60
23
17.7
0.54
5.3
1
10
204330025
25
79.7
76.00
204330025
15
66
23
17.7
0.65
5.3
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성