카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Double simple sprockets 16B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Double simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_16b_1.prj},{NB=204380015},{Z=15},{DE=133.7},{DP=122.17},{CNSORDERNO=204380015},{D1=20},{DG=96},{A=68},{L=51.8},{KG=4.44},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
204380012
12
109.7
98.14
204380012
20
72
68
51.8
2.58
16.2
2.5
26
204380013
13
117.7
106.12
204380013
20
80
68
51.8
3.14
16.2
2.5
26
204380014
14
125.7
114.15
204380014
20
88
68
51.8
3.76
16.2
2.5
26
204380015
15
133.7
122.17
204380015
20
96
68
51.8
4.44
16.2
2.5
26
204380016
16
141.8
130.20
204380016
25
104
68
51.8
5.09
16.2
2.5
26
204380017
17
149.8
138.22
204380017
25
112
68
51.8
5.87
16.2
2.5
26
204380018
18
157.8
146.28
204380018
25
120
68
51.8
6.70
16.2
2.5
26
204380019
19
165.9
154.33
204380019
30
128
68
51.8
7.53
16.2
2.5
26
204380021
21
182.0
170.43
204380021
30
144
68
51.8
9.48
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성