카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 06B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_06b_2.prj},{NB=202330041},{Z=41},{DE=129.0},{DP=124.43},{CNSORDERNO=202330041},{D2=20},{KG=1.30},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202330008
8
28.6
24.89
202330008
8
0.03
15.4
5.2
1
10
202330009
9
31.5
27.85
202330009
8
0.04
15.4
5.2
1
10
202330010
10
34.5
30.82
202330010
8
0.05
15.4
5.2
1
10
202330011
11
37.5
33.80
202330011
10
0.06
15.4
5.2
1
10
202330012
12
40.5
36.80
202330012
10
0.08
15.4
5.2
1
10
202330013
13
43.5
39.80
202330013
10
0.10
15.4
5.2
1
10
202330014
14
46.5
42.80
202330014
10
0.12
15.4
5.2
1
10
202330015
15
49.5
45.81
202330015
10
0.14
15.4
5.2
1
10
202330016
16
52.5
48.82
202330016
12
0.16
15.4
5.2
1
10
202330017
17
55.5
51.83
202330017
12
0.19
15.4
5.2
1
10
202330018
18
58.6
54.85
202330018
12
0.21
15.4
5.2
1
10
202330019
19
61.6
57.87
202330019
12
0.24
15.4
5.2
1
10
202330020
20
64.6
60.89
202330020
12
0.27
15.4
5.2
1
10
202330021
21
67.6
63.91
202330021
12
0.30
15.4
5.2
1
10
202330022
22
70.6
66.93
202330022
12
0.34
15.4
5.2
1
10
202330023
23
73.7
69.95
202330023
12
0.37
15.4
5.2
1
10
202330024
24
76.7
72.97
202330024
12
0.41
15.4
5.2
1
10
202330025
25
79.7
76.00
202330025
12
0.45
15.4
5.2
1
10
202330026
26
82.7
79.02
202330026
16
0.48
15.4
5.2
1
10
202330027
27
85.7
82.04
202330027
16
0.53
15.4
5.2
1
10
202330028
28
88.8
85.07
202330028
16
0.57
15.4
5.2
1
10
202330029
29
91.8
88.09
202330029
16
0.62
15.4
5.2
1
10
202330030
30
94.8
91.12
202330030
16
0.66
15.4
5.2
1
10
202330031
31
97.9
94.15
202330031
16
0.71
15.4
5.2
1
10
202330032
32
100.9
97.17
202330032
16
0.77
15.4
5.2
1
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성