카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 05B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_05b_1.prj},{NB=201308036},{Z=36},{DE=95.2},{DP=91.79},{CNSORDERNO=201308036},{D1=10},{KG=0.13},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201308008
8
23.4
20.90
201308008
6
0.01
2.8
0.8
8
201308009
9
25.9
23.39
201308009
6
0.01
2.8
0.8
8
201308010
10
28.4
25.89
201308010
8
0.01
2.8
0.8
8
201308011
11
31.0
28.39
201308011
8
0.01
2.8
0.8
8
201308012
12
33.7
30.91
201308012
8
0.01
2.8
0.8
8
201308013
13
36.7
33.42
201308013
8
0.01
2.8
0.8
8
201308014
14
39.2
35.95
201308014
8
0.02
2.8
0.8
8
201308015
15
41.7
38.48
201308015
8
0.02
2.8
0.8
8
201308016
16
44.2
41.01
201308016
8
0.02
2.8
0.8
8
201308017
17
46.7
43.53
201308017
8
0.03
2.8
0.8
8
201308018
18
49.2
46.07
201308018
8
0.03
2.8
0.8
8
201308019
19
51.7
48.61
201308019
8
0.03
2.8
0.8
8
201308020
20
54.2
51.14
201308020
8
0.04
2.8
0.8
8
201308021
21
57.2
53.67
201308021
10
0.04
2.8
0.8
8
201308022
22
59.4
56.21
201308022
10
0.05
2.8
0.8
8
201308023
23
62.2
58.75
201308023
10
0.05
2.8
0.8
8
201308024
24
64.7
61.29
201308024
10
0.06
2.8
0.8
8
201308025
25
67.2
63.83
201308025
10
0.06
2.8
0.8
8
201308026
26
69.7
66.37
201308026
10
0.07
2.8
0.8
8
201308027
27
72.3
68.91
201308027
10
0.07
2.8
0.8
8
201308028
28
74.7
71.45
201308028
10
0.08
2.8
0.8
8
201308029
29
77.2
73.99
201308029
10
0.09
2.8
0.8
8
201308030
30
80.2
76.53
201308030
10
0.09
2.8
0.8
8
201308031
31
82.7
79.08
201308031
10
0.10
2.8
0.8
8
201308032
32
85.2
81.61
201308032
10
0.11
2.8
0.8
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성