피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets with hardened teeth 10B-2 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/d_spr_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_10b_2.prj},{NB=192350018},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=192350018},{DM=74},{D2=16},{A=45},{KG=1.46},{B2=26},{B1=9.0},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
192350012
12
68.2
61.34
192350012
44
16
40
0.43
26
9.0
1.6
16
192350013
13
73.2
66.32
192350013
49
16
40
0.55
26
9.0
1.6
16
192350014
14
78.2
71.34
192350014
54
16
40
0.68
26
9.0
1.6
16
192350015
15
83.2
76.36
192350015
59
16
40
0.82
26
9.0
1.6
16
192350016
16
88.3
81.37
192350016
64
16
40
0.97
26
9.0
1.6
16
192350017
17
93.3
86.39
192350017
69
16
45
1.26
26
9.0
1.6
16
192350018
18
98.3
91.42
192350018
74
16
45
1.46
26
9.0
1.6
16
192350019
19
103.3
96.45
192350019
79
16
45
1.67
26
9.0
1.6
16
192350020
20
108.4
101.49
192350020
84
16
45
1.90
26
9.0
1.6
16
192350021
21
113.4
106.52
192350021
85
16
45
2.14
26
9.0
1.6
16
192350022
22
118.4
111.55
192350022
90
16
45
2.27
26
9.0
1.6
16
192350023
23
123.5
116.58
192350023
95
16
45
2.54
26
9.0
1.6
16
192350024
24
128.5
121.62
192350024
100
16
45
2.82
26
9.0
1.6
16
192350025
25
133.6
126.66
192350025
105
16
45
3.11
26
9.0
1.6
16
192350030
30
158.8
151.87
192350030
120
20
45
4.50
26
9.0
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성