카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 05B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_05b_2.prj},{NB=102308020},{Z=20},{DE=54.2},{DP=51.14},{CNSORDERNO=102308020},{DM=40},{DMX=40.0},{D2=10},{A=20},{KG=0.21},{B2=8.3},{B1=2.7},{C=0.8},{R3=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
d2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102308008
8
23.4
20.90
102308008
12
6
18
0.02
8.3
2.7
0.8
8
102308009
9
25.9
23.39
102308009
15
6
18
0.03
8.3
2.7
0.8
8
102308010
10
28.4
25.89
102308010
17
8
18
0.03
8.3
2.7
0.8
8
102308011
11
31.0
28.39
102308011
19
8
18
0.04
8.3
2.7
0.8
8
102308012
12
33.7
30.91
102308012
21
8
18
0.05
8.3
2.7
0.8
8
102308013
13
36.7
33.42
102308013
24
8
18
0.07
8.3
2.7
0.8
8
102308014
14
39.2
35.95
102308014
26
8
18
0.08
8.3
2.7
0.8
8
102308015
15
41.7
38.48
102308015
29
8
18
0.10
8.3
2.7
0.8
8
102308016
16
44.2
41.01
102308016
32
10
20
0.13
8.3
2.7
0.8
8
102308017
17
46.7
43.53
102308017
34
10
20
0.15
8.3
2.7
0.8
8
102308018
18
49.2
46.07
102308018
37
10
20
0.17
8.3
2.7
0.8
8
102308019
19
51.7
48.61
102308019
39
10
20
0.20
8.3
2.7
0.8
8
102308020
20
54.2
51.14
102308020
40
10
20
0.21
8.3
2.7
0.8
8
102308021
21
57.2
53.67
102308021
45
12
20
0.25
8.3
2.7
0.8
8
102308022
22
59.4
56.21
102308022
45
12
20
0.26
8.3
2.7
0.8
8
102308023
23
62.2
58.75
102308023
45
12
20
0.28
8.3
2.7
0.8
8
102308024
24
64.7
61.29
102308024
45
12
20
0.23
8.3
2.7
0.8
8
102308025
25
67.2
63.83
102308025
45
12
20
0.31
8.3
2.7
0.8
8
102308026
26
69.7
66.37
102308026
50
12
22
0.38
8.3
2.7
0.8
8
102308027
27
72.3
68.91
102308027
50
12
22
0.40
8.3
2.7
0.8
8
102308030
30
80.2
76.53
102308030
50
12
22
0.45
8.3
2.7
0.8
8
102308032
32
85.2
81.61
102308032
60
12
22
0.59
8.3
2.7
0.8
8
102308035
35
92.7
89.24
102308035
60
12
22
0.65
8.3
2.7
0.8
8
102308036
36
95.2
91.79
102308036
60
12
22
0.67
8.3
2.7
0.8
8
102308038
38
100.2
96.88
102308038
60
12
22
0.72
8.3
2.7
0.8
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성