카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 16B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless steel for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_sprockets_in_stainless_st/s_spr_16b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=181380016},{Z=16},{DE=141.8},{DP=130.20},{CNSORDERNO=181380016},{DM=100},{DMX=100.000},{D1=20},{A=45},{KG=3.14},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
181380012
12
109.7
98.14
181380012
69
16
40
1.43
16.2
2.5
26
181380013
13
117.7
106.12
181380013
78
16
40
1.77
16.2
2.5
26
181380014
14
125.7
114.15
181380014
84
16
40
2.08
16.2
2.5
26
181380015
15
133.7
122.17
181380015
92
16
40
2.46
16.2
2.5
26
181380016
16
141.8
130.20
181380016
100
20
45
3.14
16.2
2.5
26
181380017
17
149.8
138.22
181380017
100
20
45
3.33
16.2
2.5
26
181380018
18
157.8
146.28
181380018
100
20
45
3.56
16.2
2.5
26
181380019
19
165.9
154.33
181380019
100
20
45
3.78
16.2
2.5
26
181380020
20
173.9
162.38
181380020
100
20
45
4.03
16.2
2.5
26
181380021
21
182.0
170.43
181380021
110
20
50
5.01
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성