카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 10B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_10b_3.prj},{NB=103350026},{Z=26},{DE=138.6},{DP=131.70},{CNSORDERNO=103350026},{DM=110},{DMX=110.0},{D3=20},{A=60},{KG=5.10},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103350008
8
48.4
41.48
103350008
25
12
55
0.27
42.1
9
1.6
16
103350009
9
53.3
46.42
103350009
30
12
55
0.38
42.1
9
1.6
16
103350010
10
58.3
51.37
103350010
35
16
55
0.47
42.1
9
1.6
16
103350011
11
63.2
56.34
103350011
39
16
55
0.61
42.1
9
1.6
16
103350012
12
68.2
61.34
103350012
44
16
55
0.78
42.1
9
1.6
16
103350013
13
73.2
66.32
103350013
49
16
55
0.96
42.1
9
1.6
16
103350014
14
78.2
71.34
103350014
54
16
55
1.15
42.1
9
1.6
16
103350015
15
83.2
76.36
103350015
59
16
55
1.37
42.1
9
1.6
16
103350016
16
88.3
81.37
103350016
64
16
60
1.72
42.1
9
1.6
16
103350017
17
93.3
86.39
103350017
69
16
60
1.99
42.1
9
1.6
16
103350018
18
98.3
91.42
103350018
74
16
60
2.27
42.1
9
1.6
16
103350019
19
103.3
96.45
103350019
79
16
60
2.58
42.1
9
1.6
16
103350020
20
108.4
101.49
103350020
84
16
60
2.91
42.1
9
1.6
16
103350021
21
113.4
106.52
103350021
85
20
60
3.12
42.1
9
1.6
16
103350022
22
118.4
111.55
103350022
90
20
60
3.48
42.1
9
1.6
16
103350023
23
123.5
116.58
103350023
95
20
60
3.86
42.1
9
1.6
16
103350024
24
128.5
121.62
103350024
100
20
60
4.25
42.1
9
1.6
16
103350025
25
133.6
126.66
103350025
105
20
60
4.67
42.1
9
1.6
16
103350026
26
138.6
131.70
103350026
110
20
60
5.10
42.1
9
1.6
16
103350027
27
143.6
136.75
103350027
110
20
60
5.43
42.1
9
1.6
16
103350028
28
148.7
141.78
103350028
115
20
60
5.90
42.1
9
1.6
16
103350029
29
153.7
146.83
103350029
115
20
60
6.25
42.1
9
1.6
16
103350030
30
158.8
151.87
103350030
120
20
60
6.65
42.1
9
1.6
16
103350031
31
163.8
156.92
103350031
120
20
60
7.18
42.1
9
1.6
16
103350032
32
168.9
161.95
103350032
120
20
60
7.56
42.1
9
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성