카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels ASA 40 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex plate wheel ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_plate_wheel_asa/simplex_plate_wheels_asa_40.prj},{NB=231040024},{Z=24},{DE=103.4},{DP=97.29},{CNSORDERNO=231040024},{D1=12},{KG=0.38},{B1=7.2},{C=1.6},{R3=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
231040010
10
47.2
41.10
231040010
8
0.06
7.2
1.6
13.5
231040013
13
59.2
53.06
231040013
10
0.10
7.2
1.6
13.5
231040017
17
75.2
69.11
231040017
10
0.18
7.2
1.6
13.5
231040019
19
83.3
77.16
231040019
10
0.23
7.2
1.6
13.5
231040020
20
87.3
81.19
231040020
10
0.27
7.2
1.6
13.5
231040021
21
91.3
85.22
231040021
12
0.28
7.2
1.6
13.5
231040024
24
103.4
97.29
231040024
12
0.38
7.2
1.6
13.5
231040030
30
127.6
121.50
231040030
16
0.58
7.2
1.6
13.5
231040032
32
135.7
129.56
231040032
16
0.68
7.2
1.6
13.5
231040034
34
143.8
137.64
231040034
16
0.78
7.2
1.6
13.5
231040035
35
147.8
141.68
231040035
16
0.83
7.2
1.6
13.5
231040038
38
159.9
153.80
231040038
16
0.98
7.2
1.6
13.5
231040044
44
184.6
178.03
231040044
20
1.32
7.2
1.6
13.5
231040048
48
200.8
194.18
231040048
20
1.58
7.2
1.6
13.5
231040057
57
237.2
230.54
231040057
20
2.25
7.2
1.6
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성