카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sprockets for conveyor chains PASSO 50.8 RULLO 30 - Sprockets for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p50_8_r30.prj},{NB=332570010},{Z=10},{DE=182.0},{DP=164.39},{CNSORDERNO=332570010},{DM=88},{D1=20},{A=44},{KG=2.85},{B1=8.8},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
332570008
8
149.0
132.74
332570008
58
20
39
1.35
8.8
3
50
332570010
10
182.0
164.39
332570010
88
20
44
2.85
8.8
3
50
332570012
12
214.0
196.27
332570012
88
25
44
3.37
8.8
3
50
332570014
14
247.0
228.29
332570014
88
25
44
4.08
8.8
3
50
332570016
16
279.0
260.39
332570016
118
30
59
7.34
8.8
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성