카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK15 - Locking assemblies self-centering ''BK 15''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk15_asmtab.prj},{NB=BK015028065},{DXD=28 x 65},{D=28},{DD=65},{CNSORDERNO=BK015028065},{L1=17},{L2=22},{L3=30},{B=38},{D1=72},{MT=649},{FASS=46},{PW=287},{PN=124},{N=5},{TIP=M8x25},{MS=41},{KG=0.6},{SD=8},{SL=25},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BK015014055
14 x 55
BK015014055
17
22
30
38
62
234
37
415
117
4
M8x25
41
0.5
BK015016055
16 x 55
BK015016055
17
22
30
38
62
268
37
363
117
4
M8x25
41
0.5
BK015018055
18 x 55
BK015018055
17
22
30
38
62
333
37
357
117
4
M8x25
41
0.5
BK015019055
19 x 55
BK015019055
17
22
30
38
62
352
37
338
117
4
M8x25
41
0.5
BK015020055
20 x 55
BK015020055
17
22
30
38
62
370
37
321
117
4
M8x25
41
0.5
BK015022055
22 x 55
BK015022055
17
22
30
38
62
407
37
292
117
4
M8x25
41
0.5
BK015024055
24 x 55
BK015024055
17
22
30
38
62
445
37
268
117
4
M8x25
41
0.5
BK015025055
25 x 55
BK015025055
17
22
30
38
62
463
37
257
117
4
M8x25
41
0.5
BK015028055
28 x 55
BK015028055
17
22
30
38
62
519
37
229
117
4
M8x25
41
0.4
BK015030055
30 x 55
BK015030055
17
22
30
38
62
556
37
214
117
4
M8x25
41
0.4
BK015024065
24 x 65
BK015024065
17
22
30
38
72
556
46
335
124
5
M8x25
41
0.7
BK015025065
25 x 65
BK015025065
17
22
30
38
72
579
46
321
124
5
M8x25
41
0.7
BK015028065
28 x 65
BK015028065
17
22
30
38
72
649
46
287
124
5
M8x25
41
0.6
BK015030065
30 x 65
BK015030065
17
22
30
38
72
695
46
268
124
5
M8x25
41
0.6
BK015032065
32 x 65
BK015032065
17
22
30
38
72
741
46
251
124
5
M8x25
41
0.6
BK015035065
35 x 65
BK015035065
17
22
30
38
72
811
46
230
124
5
M8x25
41
0.5
BK015038065
38 x 65
BK015038065
17
22
30
38
72
880
46
211
124
5
M8x25
41
0.5
BK015040065
40 x 65
BK015040065
17
22
30
38
72
927
46
201
124
5
M8x25
41
0.5
BK015030080
30 x 80
BK015030080
20
25
33
41
87
972
65
318
119
7
M8x25
41
1.0
BK015032080
32 x 80
BK015032080
20
25
33
41
87
1037
65
299
119
7
M8x25
41
1.0
BK015035080
35 x 80
BK015035080
20
25
33
41
87
1134
65
273
119
7
M8x25
41
1.0
BK015038080
38 x 80
BK015038080
20
25
33
41
87
1231
65
251
119
7
M8x25
41
1.0
BK015040080
40 x 80
BK015040080
20
25
33
41
87
1296
65
239
119
7
M8x25
41
0.9
BK015042080
42 x 80
BK015042080
20
25
33
41
87
1361
65
227
119
7
M8x25
41
0.9
BK015045080
45 x 80
BK015045080
20
25
33
41
87
1458
65
212
119
7
M8x25
41
0.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성