카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 1615 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_1615.prj},{NB=391615024},{D=24},{CNSORDERNO=391615024},{B=8},{T2=3.3},{KG=0.50},{D1=57},{L=38.1},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1615},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=53.97},{SH=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
391615014
14
391615014
5
2.3
0.58
57
38.1
3/8''
20
391615016
16
391615016
5
2.3
0.58
57
38.1
3/8''
20
391615018
18
391615018
6
2.8
0.56
57
38.1
3/8''
20
391615019
19
391615019
6
2.8
0.55
57
38.1
3/8''
20
391615020
20
391615020
6
2.8
0.55
57
38.1
3/8''
20
391615022
22
391615022
6
2.8
0.53
57
38.1
3/8''
20
391615024
24
391615024
8
3.3
0.50
57
38.1
3/8''
20
391615025
25
391615025
8
3.3
0.49
57
38.1
3/8''
20
391615028
28
391615028
8
3.3
0.47
57
38.1
3/8''
20
391615030
30
391615030
8
3.3
0.45
57
38.1
3/8''
20
391615032
32
391615032
10
3.3
0.41
57
38.1
3/8''
20
391615035
35
391615035
10
3.3
0.38
57
38.1
3/8''
20
391615038
38
391615038
10
3.3
0.32
57
38.1
3/8''
20
391615040
40
391615040
12
3.3
0.29
57
38.1
3/8''
20
391615042
42
391615042
12
2.2
0.26
57
38.1
3/8''
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성