카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 5040 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_5040.prj},{NB=395040085},{D=85},{CNSORDERNO=395040085},{B=22},{T2=5.4},{KG=11.30},{D1=178},{L=101.6},{SCREW=7/8''},{CDS=271},{BUSSOLA=5040},{D100BUSSOLA=34.000},{DH1BUSSOLA=20.000},{DH2BUSSOLA=24.000},{D2BUSSOLA=170.69},{SH=140.000},{DBUSSOLA=22.6},{DH1=93.000},{DH2=80.000},{DH3=95.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
395040070
70
395040070
20
4.9
11.90
178
101.6
7/8''
271
395040075
75
395040075
20
4.9
11.90
178
101.6
7/8''
271
395040080
80
395040080
22
5.4
11.30
178
101.6
7/8''
271
395040085
85
395040085
22
5.4
11.30
178
101.6
7/8''
271
395040090
90
395040090
25
5.4
10.60
178
101.6
7/8''
271
395040100
100
395040100
28
6.4
10.60
178
101.6
7/8''
271
395040110
110
395040110
28
6.4
10.00
178
101.6
7/8''
271
395040120
120
395040120
32
7.4
9.70
178
101.6
7/8''
271
395040125
125
395040125
32
7.4
9.70
178
101.6
7/8''
271
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성