카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 4 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_4.prj},{NB=401040033},{Z=33},{CNSORDERNO=401040033},{DE=140},{DP=132},{DM=80},{D1=20},{KG=4.90},{A=60},{B=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
401040012
12
401040012
56
48
35
14
0.63
60
40
401040013
13
401040013
60
52
40
14
0.78
60
40
401040014
14
401040014
64
56
45
14
0.93
60
40
401040015
15
401040015
68
60
45
14
1.05
60
40
401040016
16
401040016
72
64
50
16
1.20
60
40
401040017
17
401040017
76
68
50
16
1.33
60
40
401040018
18
401040018
80
72
50
16
1.47
60
40
401040019
19
401040019
84
76
60
16
1.75
60
40
401040020
20
401040020
88
80
60
16
1.90
60
40
401040021
21
401040021
92
84
70
16
2.22
60
40
401040022
22
401040022
96
88
70
16
2.39
60
40
401040023
23
401040023
100
92
75
20
2.60
60
40
401040024
24
401040024
104
96
75
20
2.79
60
40
401040025
25
401040025
108
100
75
20
2.98
60
40
401040026
26
401040026
112
104
75
20
3.18
60
40
401040027
27
401040027
116
108
75
20
3.39
60
40
401040028
28
401040028
120
112
75
20
3.60
60
40
401040029
29
401040029
124
116
75
20
3.83
60
40
401040030
30
401040030
128
120
75
20
4.06
60
40
401040031
31
401040031
132
124
80
20
4.39
60
40
401040032
32
401040032
136
128
80
20
4.64
60
40
401040033
33
401040033
140
132
80
20
4.90
60
40
401040034
34
401040034
144
136
80
20
5.16
60
40
401040035
35
401040035
148
140
80
20
5.43
60
40
401040036
36
401040036
152
144
80
25
5.63
60
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성