카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars 8M - HTD timing belt bars
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_8m.prj},{NB=51000026},{DESCRIPTION=8M 26},{CNSORDERNO=51000026},{Z=26},{DE=64.84},{L1=200},{L=200},{N=311},{KG=4.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
51000018
8M 18
51000018
18
44.47
200
200
304
2.03
51000019
8M 19
51000019
19
47.01
200
200
305
2.30
51000020
8M 20
51000020
20
49.56
200
200
306
2.57
51000021
8M 21
51000021
21
52.11
200
200
307
2.88
51000022
8M 22
51000022
22
54.65
200
200
308
3.18
51000023
8M 23
51000023
23
57.20
200
200
309
3.52
51000024
8M 24
51000024
24
59.75
200
200
310
3.86
51000025
8M 25
51000025
25
62.29
200
200
310
4.23
51000026
8M 26
51000026
26
64.84
200
200
311
4.60
51000028
8M 28
51000028
28
69.93
200
200
312
5.40
51000030
8M 30
51000030
30
75.02
200
200
314
6.27
51000032
8M 32
51000032
32
80.12
200
200
315
7.20
51000034
8M 34
51000034
34
85.21
200
200
316
8.20
51000035
8M 35
51000035
35
87.76
200
200
317
8.71
51000036
8M 36
51000036
36
90.30
200
200
319
9.26
51000038
8M 38
51000038
38
95.40
200
200
320
10.39
51000040
8M 40
51000040
40
100.49
200
200
321
11.58
51000044
8M 44
51000044
44
110.68
200
200
325
14.16
51000048
8M 48
51000048
48
120.86
200
200
327
16.99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성