카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes 5M - HTD timing belt pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 5M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_5m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_5m_asmtab.prj},{NB=46015048},{DESCRIPTION=TL 48 5M 15},{CNSORDERNO=46015048},{TYPE=10F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=1210},{HM=32},{DP=76.39},{DE=75.25},{DF=83},{DM=59},{DI=0},{F=22},{L=25},{R=3},{N=219},{I=68.0},{KG=0.46},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
46015034
TL 34 5M 15
46015034
15F
St
34
1008
25
54.11
52.97
57
0
0
22
22
0
213
0.20
46015036
TL 36 5M 15
46015036
15F
St
36
1108
25
57.30
56.15
60
0
0
22
22
0
214
0.25
46015038
TL 38 5M 15
46015038
15F
St
38
1108
25
60.48
59.34
66
0
0
22
22
0
216
0.30
46015040
TL 40 5M 15
46015040
15F
St
40
1108
25
63.66
62.52
71
0
0
22
22
0
217
0.35
46015044
TL 44 5M 15
46015044
15F
St
44
1108
25
70.03
68.89
75
0
0
22
22
0
218
0.40
46015048
TL 48 5M 15
46015048
10F
St
48
1210
32
76.39
75.25
83
59
0
22
25
3
219
0.46
46015056
TL 56 5M 15
46015056
10F
St
56
1210
32
89.13
87.99
93
70
0
22
25
3
222
0.60
46015064
TL 64 5M 15
46015064
10F
St
64
1210
32
101.86
100.72
106
80
0
22
25
3
224
0.80
46015072
TL 72 5M 15
46015072
10
St
72
1610
42
114.59
113.45
0
92
0
22
25
3
0
1.20
46015080
TL 80 5M 15
46015080
10
St
80
1610
42
127.32
126.18
0
92
0
22
25
3
0
1.76
46015090
TL 90 5M 15
46015090
10
St
90
1610
42
143.24
142.10
0
92
0
22
25
3
0
2.32
46015112
TL112 5M 15
46015112
10
St
112
2012
50
178.25
177.11
0
110
0
20
32
12
0
3.72
46015136
TL136 5M 15
46015136
13
St
136
2012
50
216.45
215.31
0
110
199
20
32
6
0
3.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성