카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -20 - HTD timing belt pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 8M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_20_asmtab.prj},{NB=47020036},{DESCRIPTION=TL 36 8M 20},{CNSORDERNO=47020036},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=36},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=91.67},{DE=90.30},{DF=98},{DM=0},{DI=68},{F=28},{L=25},{R=3},{N=319},{KG=0.70},{I=79.3},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
47020022
TL 22 8M 20
47020022
16F
St
22
1008
25
56.02
54.65
60
0
37
28
22
6
308
0.25
47020024
TL 24 8M 20
47020024
16F
St
24
1108
25
61.11
59.74
66
0
44
28
22
6
310
0.30
47020026
TL 26 8M 20
47020026
16F
St
26
1108
25
66.21
64.84
71
0
45
28
22
6
311
0.36
47020028
TL 28 8M 20
47020028
16F
St
28
1108
25
71.30
70.08
75
0
50
28
22
6
312
0.45
47020030
TL 30 8M 20
47020030
16F
St
30
1108
25
76.39
75.13
83
0
58
28
22
6
314
0.55
47020032
TL 32 8M 20
47020032
16F
St
32
1610
42
81.49
80.16
87
0
63
28
25
3
315
0.43
47020034
TL 34 8M 20
47020034
16F
St
34
1610
42
86.58
85.21
91
0
64
28
25
3
316
0.57
47020036
TL 36 8M 20
47020036
16F
St
36
1610
42
91.67
90.30
98
0
68
28
25
3
319
0.70
47020038
TL 38 8M 20
47020038
16F
St
38
1610
42
96.77
95.39
103
0
72
28
25
3
320
0.82
47020040
TL 40 8M 20
47020040
16F
St
40
1610
42
101.86
100.49
106
0
76
28
25
3
321
1.10
47020044
TL 44 8M 20
47020044
10F
St
44
2012
50
112.05
110.67
119
92
0
28
32
4
325
1.20
47020048
TL 48 8M 20
47020048
10F
St
48
2012
50
122.23
120.86
127
96
0
28
32
4
327
1.65
47020056
TL 56 8M 20
47020056
10F
St
56
2012
50
142.60
141.23
148
110
0
28
32
4
333
2.50
47020064
TL 64 8M 20
47020064
11F
St
64
2012
50
162.97
161.60
168
110
137
28
32
4
338
2.60
47020072
TL 72 8M 20
47020072
11F
St
72
2012
50
183.35
181.97
192
110
158
28
32
4
340
3.40
47020080
TL 80 8M 20
47020080
11
GG
80
2012
50
203.72
202.35
0
110
180
28
32
4
0
3.60
47020090
TL 90 8M 20
47020090
11
GG
90
2012
50
229.18
227.81
0
110
204
28
32
4
0
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성