카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore XH200 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore XH200
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_pilot_bore_xh/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh200_asmtab.prj},{NB=16200024},{DESCRIPTION=24 XH 200},{CNSORDERNO=16200024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=65},{L=80},{D=24},{N=406},{KG=11.47},{I=145},{VER=200},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
16200018
18 XH 200
16200018
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
65
80
24
401
6.00
16200019
19 XH 200
16200019
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
65
80
24
402
6.60
16200020
20 XH 200
16200020
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
65
80
24
403
7.30
16200021
21 XH 200
16200021
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
65
80
24
404
8.73
16200022
22 XH 200
16200022
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
65
80
24
405
9.55
16200024
24 XH 200
16200024
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
65
80
24
406
11.47
16200025
25 XH 200
16200025
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
65
80
24
407
12.46
16200026
26 XH 200
16200026
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
65
80
24
409
13.47
16200027
27 XH 200
16200027
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
65
80
24
410
14.42
16200028
28 XH 200
16200028
2F
St
28
198.09
195.29
211
120
65
80
24
411
15.44
16200030
30 XH 200
16200030
2F
St
30
212.23
209.44
226
120
65
80
24
412
17.69
16200032
32 XH 200
16200032
2F
St
32
226.38
223.59
240
120
65
80
24
414
19.95
16200034
34 XH 200
16200034
2F
St
34
240.53
237.74
256
120
65
80
24
415
22.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성