카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-40 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_40_asmtab.prj},{NB=43040048},{DESCRIPTION=48 14M 40},{CNSORDERNO=43040048},{TYPE=3F},{MAT=GG},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=135},{DI=170},{F=54},{L=69},{D=24},{N=412},{KG=11.98},{I=190.0},{VER=40},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
43040028
28 14M 40
43040028
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
54
69
24
400
4.80
43040030
30 14M 40
43040030
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
54
69
24
401
5.60
43040032
32 14M 40
43040032
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
54
69
24
403
6.20
43040034
34 14M 40
43040034
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
54
69
24
404
6.90
43040036
36 14M 40
43040036
2F
St
36
160.43
157.68
168
100
0
54
69
24
405
7.70
43040038
38 14M 40
43040038
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
54
69
24
406
8.90
43040040
40 14M 40
43040040
2F
St
40
178.25
175.49
188
120
0
54
69
24
407
9.80
43040044
44 14M 40
43040044
2F
St
44
196.08
193.28
211
120
0
54
69
24
411
12.00
43040048
48 14M 40
43040048
3F
GG
48
213.90
211.11
226
135
170
54
69
24
412
11.98
43040056
56 14M 40
43040056
3F
GG
56
249.55
246.76
256
135
207
54
69
28
416
14.01
43040064
64 14M 40
43040064
3F
GG
64
285.21
282.41
296
135
240
54
69
28
418
16.65
43040072
72 14M 40
43040072
4
GG
72
320.86
318.06
0
135
278
54
69
28
0
15.52
43040080
80 14M 40
43040080
4
GG
80
356.51
353.71
0
135
314
54
69
28
0
17.23
43040090
90 14M 40
43040090
4
GG
90
401.07
398.28
0
135
358
54
69
28
0
19.40
43040112
112 14M 40
43040112
4
GG
112
499.11
496.32
0
135
456
54
69
28
0
24.14
43040144
*144 14M 40
43040144
4
GG
144
641.71
638.92
0
135
600
54
69
28
0
0.00
43040168
*168 14M 40
43040168
4
GG
168
748.86
745.87
0
135
706
54
69
28
0
0.00
43040192
*192 14M 40
43040192
4
GG
192
855.62
852.82
0
135
813
54
69
28
0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성