카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore L050 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l_asmtab.prj},{NB=14050028},{DESCRIPTION=28 L 050},{CNSORDERNO=14050028},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=28},{DP=84.89},{DE=84.13},{DF=91},{DM=58},{F=19},{L=32},{D=12},{N=316},{KG=1.04},{I=76.0},{VER=50},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
14050010
10 L 050
14050010
2F
St
10
30.32
29.56
36
20
19
28
8
300
0.11
14050011
11 L 050
14050011
2F
St
11
33.35
32.59
38
24
19
30
8
301
0.14
14050012
12 L 050
14050012
2F
St
12
36.38
35.62
42
24
19
30
8
302
0.17
14050013
13 L 050
14050013
2F
St
13
39.41
38.65
44
28
19
30
8
303
0.21
14050014
14 L 050
14050014
2F
St
14
42.44
41.68
48
28
19
30
8
304
0.24
14050015
15 L 050
14050015
2F
St
15
45.48
44.72
51
34
19
30
8
305
0.29
14050016
16 L 050
14050016
2F
St
16
48.51
47.75
54
36
19
32
8
306
0.33
14050017
17 L 050
14050017
2F
St
17
51.54
50.78
57
36
19
32
10
307
0.38
14050018
18 L 050
14050018
2F
St
18
54.57
53.81
60
40
19
32
10
308
0.44
14050019
19 L 050
14050019
2F
St
19
57.61
56.84
63
40
19
32
10
309
0.47
14050020
20 L 050
14050020
2F
St
20
60.64
59.88
66
40
19
32
10
310
0.51
14050021
21 L 050
14050021
2F
St
21
63.67
62.91
71
45
19
32
10
311
0.60
14050022
22 L 050
14050022
2F
St
22
66.70
65.94
75
45
19
32
10
312
0.64
14050023
23 L 050
14050023
2F
St
23
69.73
68.97
79
55
19
32
10
313
0.78
14050024
24 L 050
14050024
2F
St
24
72.77
72.00
79
55
19
32
10
313
0.81
14050025
25 L 050
14050025
2F
St
25
75.80
75.04
83
58
19
32
10
314
0.89
14050026
26 L 050
14050026
2F
St
26
78.83
78.07
87
58
19
32
12
315
0.94
14050027
27 L 050
14050027
2F
St
27
81.86
81.10
87
58
19
32
12
315
0.99
14050028
28 L 050
14050028
2F
St
28
84.89
84.13
91
58
19
32
12
316
1.04
14050030
30 L 050
14050030
2F
St
30
90.96
90.20
97
70
19
32
12
318
1.17
14050032
32 L 050
14050032
2F
St
32
97.03
96.26
103
70
19
32
12
320
1.41
14050033
33 L 050
14050033
2F
St
33
100.05
99.29
106
70
19
32
12
321
1.49
14050034
34 L 050
14050034
2F
St
34
103.08
102.32
111
70
19
32
12
322
1.57
14050035
35 L 050
14050035
2F
St
35
106.12
105.35
111
70
19
32
12
322
1.62
14050036
36 L 050
14050036
2F
St
36
109.15
108.39
115
70
19
32
12
323
1.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성