700inv60 120 240 9g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
700INV60-120-240-9G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/700inv60_120_240_9g/700inv60_120_240_9g.prj},{NB=700INV60-120-240-9G},{PN=700INV60-120-240-9G},{DESC=DC-AC Inverter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 6000W, Output 120/240VAC, 25A, Input 400 - 850VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{POWER=6000},{OV=120 / 240},{IVR=400 - 850},{IVN=700},{OC=25},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Liquid},{PF=uni-directional - DC to AC},{OT=-40 to +70},{DIMENSIONS=374 x 163 x 384},{SHA256=5G2uT7NBXJQS4eJ2Wt8fOuozWbBaqHmqUzjiUlVioC0=},{INAME=00082__700inv602d1202d2402d9g}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
IVR
Input Voltage Range
[VDC]
IVN
Input Voltage Nominal
[VDC]
OC
Output Current
[A]
PROTECTION
Protection
ⁿ/ₐ
COOLING
Cooling
ⁿ/ₐ
PF
Power Flow
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
[mm]
700INV60-120-240-9G
700INV60-120-240-9G
DC-AC Inverter for HEV (H...
6000
120 / 240
400 - 850
700
25
IP65 / IP67
Liquid
uni-directional - DC to A...
-40 to +70
374 x 163 x 384
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성