카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210235 - Knurled thumb screw - Stainless steel A2 - DIN 464
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a1/210235.prj},{NB=bene_inox_210235-4X25},{REF=210235-4X25},{D=M4},{L=25.000},{DX=4.000},{D2=16.000},{H=3.500},{L1=9.500},{D5=8.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
D5
[mm]
Béné Inox 210235-3X4
210235-3X4
M3
4.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X5
210235-3X5
M3
5.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X6
210235-3X6
M3
6.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X8
210235-3X8
M3
8.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X10
210235-3X10
M3
10.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X12
210235-3X12
M3
12.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X16
210235-3X16
M3
16.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-3X20
210235-3X20
M3
20.000
12.000
2.500
7.500
6.000
Béné Inox 210235-4X5
210235-4X5
M4
5.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X6
210235-4X6
M4
6.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X8
210235-4X8
M4
8.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X10
210235-4X10
M4
10.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X12
210235-4X12
M4
12.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X16
210235-4X16
M4
16.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X20
210235-4X20
M4
20.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-4X25
210235-4X25
M4
25.000
16.000
3.500
9.500
8.000
Béné Inox 210235-5X6
210235-5X6
M5
6.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X8
210235-5X8
M5
8.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X10
210235-5X10
M5
10.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X12
210235-5X12
M5
12.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X16
210235-5X16
M5
16.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X20
210235-5X20
M5
20.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-5X25
210235-5X25
M5
25.000
20.000
4.000
11.500
10.000
Béné Inox 210235-6X10
210235-6X10
M6
10.000
24.000
5.000
15.000
12.000
Béné Inox 210235-6X12
210235-6X12
M6
12.000
24.000
5.000
15.000
12.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성