카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210263 - Slotted set screw with cone point - Stainless steel A1 - DIN 553 - ISO 7434
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a1/210263.prj},{NB=bene_inox_210263-5X12},{REF=210263-5X12},{D=M5},{DX=5.00},{L=12},{N=0.8},{T=1.28},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
Béné Inox 210263-2X6
210263-2X6
M2
6
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2X8
210263-2X8
M2
8
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2X10
210263-2X10
M2
10
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2X12
210263-2X12
M2
12
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2X16
210263-2X16
M2
16
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2X20
210263-2X20
M2
20
0.3
0.64
Béné Inox 210263-2,5X6
210263-2,5X6
M2.5
6
0.4
0.72
Béné Inox 210263-2,5X8
210263-2,5X8
M2.5
8
0.4
0.72
Béné Inox 210263-2,5X10
210263-2,5X10
M2.5
10
0.4
0.72
Béné Inox 210263-2,5X12
210263-2,5X12
M2.5
12
0.4
0.72
Béné Inox 210263-2,5X16
210263-2,5X16
M2.5
16
0.4
0.72
Béné Inox 210263-2,5X20
210263-2,5X20
M2.5
20
0.4
0.72
Béné Inox 210263-3X6
210263-3X6
M3
6
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X8
210263-3X8
M3
8
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X10
210263-3X10
M3
10
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X12
210263-3X12
M3
12
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X16
210263-3X16
M3
16
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X20
210263-3X20
M3
20
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X25
210263-3X25
M3
25
0.4
0.80
Béné Inox 210263-3X30
210263-3X30
M3
30
0.4
0.80
Béné Inox 210263-4X6
210263-4X6
M4
6
0.6
1.12
Béné Inox 210263-4X10
210263-4X10
M4
10
0.6
1.12
Béné Inox 210263-4X12
210263-4X12
M4
12
0.6
1.12
Béné Inox 210263-4X16
210263-4X16
M4
16
0.6
1.12
Béné Inox 210263-4X20
210263-4X20
M4
20
0.6
1.12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성