카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410626 - Female scuttle screw - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410626.prj},{NB=bene_inox_410626-4X10},{REF=410626-4X10},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=M4},{L=10},{DK=9},{K=2},{N=1},{D2=6},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DX=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
D2
[mm]
Béné Inox 410626-4X6
410626-4X6
Acier inoxydable A4
M4
6
9
2
1
6
Béné Inox 410626-4X8
410626-4X8
Acier inoxydable A4
M4
8
9
2
1
6
Béné Inox 410626-4X10
410626-4X10
Acier inoxydable A4
M4
10
9
2
1
6
Béné Inox 410626-4X12
410626-4X12
Acier inoxydable A4
M4
12
9
2
1
6
Béné Inox 410626-4X16
410626-4X16
Acier inoxydable A4
M4
16
9
2
1
6
Béné Inox 410626-4X20
410626-4X20
Acier inoxydable A4
M4
20
9
2
1
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성