카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 610101 - Hexagon head screw - Stainless steel A4L-100 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4L-100
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4l_100/610101.prj},{NB=bene_inox_610101-10X30},{REF=610101-10X30},{DXL=10x30},{MAT=Acier inoxydable A4L-100},{D=10},{L=30},{S=16.0},{K=6.4},{E=17.770},{A=4.500},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=14.630},{R=0.400},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 610101-6X20
610101-6X20
6x20
Acier inoxydable A4L-100
6
20
10.0
4.0
11.050
Béné Inox 610101-6X25
610101-6X25
6x25
Acier inoxydable A4L-100
6
25
10.0
4.0
11.050
Béné Inox 610101-6X30
610101-6X30
6x30
Acier inoxydable A4L-100
6
30
10.0
4.0
11.050
Béné Inox 610101-8X20
610101-8X20
8x20
Acier inoxydable A4L-100
8
20
13.0
5.3
14.380
Béné Inox 610101-8X30
610101-8X30
8x30
Acier inoxydable A4L-100
8
30
13.0
5.3
14.380
Béné Inox 610101-10X20
610101-10X20
10x20
Acier inoxydable A4L-100
10
20
16.0
6.4
17.770
Béné Inox 610101-10X30
610101-10X30
10x30
Acier inoxydable A4L-100
10
30
16.0
6.4
17.770
Béné Inox 610101-10X40
610101-10X40
10x40
Acier inoxydable A4L-100
10
40
16.0
6.4
17.770
Béné Inox 610101-12X30
610101-12X30
12x30
Acier inoxydable A4L-100
12
30
18.0
7.5
20.030
Béné Inox 610101-12X40
610101-12X40
12x40
Acier inoxydable A4L-100
12
40
18.0
7.5
20.030
Béné Inox 610101-12X45
610101-12X45
12x45
Acier inoxydable A4L-100
12
45
18.0
7.5
20.030
Béné Inox 610101-12X50
610101-12X50
12x50
Acier inoxydable A4L-100
12
50
18.0
7.5
20.030
Béné Inox 610101-12X55
610101-12X55
12x55
Acier inoxydable A4L-100
12
55
18.0
7.5
20.030
Béné Inox 610101-12X60
610101-12X60
12x60
Acier inoxydable A4L-100
12
60
18.0
7.5
20.030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성