카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212410 - Six lobes recessed countersunk head self tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7982
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212410.prj},{NB=bene_inox_212410-4,8X9,5},{REF=212410-4,8X9,5},{DXL=4.8x9.5},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.8},{L=9.5},{D3=3.580},{P=1.600},{DK=9.500},{A=1.600},{K=3.0},{EMP=2},{R=2.000},{MH=5.200},{MZ=5.100},{YC=4.300},{YF=3.200},{TH=3.200},{TZ=3.050},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 212410-3,9X9,5
212410-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.9
9.5
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X13
212410-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A2
3.9
13.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X16
212410-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A2
3.9
16.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X19
212410-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.9
19.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X22
212410-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A2
3.9
22.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X25
212410-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A2
3.9
25.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X32
212410-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A2
3.9
32.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X38
212410-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A2
3.9
38.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-4,8X9,5
212410-4,8X9,5
4.8x9.5
Acier inoxydable A2
4.8
9.5
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X13
212410-4,8X13
4.8x12.7
Acier inoxydable A2
4.8
13.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X16
212410-4,8X16
4.8x15.9
Acier inoxydable A2
4.8
16.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X19
212410-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X25
212410-4,8X25
4.8x25.4
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X32
212410-4,8X32
4.8x31.7
Acier inoxydable A2
4.8
32.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X38
212410-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X45
212410-4,8X45
4.8x45
Acier inoxydable A2
4.8
45.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X50
212410-4,8X50
4.8x50.8
Acier inoxydable A2
4.8
50.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X60
212410-4,8X60
4.8x60
Acier inoxydable A2
4.8
60.0
9.500
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성