카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416533 - Washer - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416533.prj},{NB=bene_inox_416533-6X40},{REF=416533-6X40},{MAT=Inox A4},{D=6},{D1=6.40},{D2=40.0},{S=1.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 416533-4X12
416533-4X12
Inox A4
4
4.30
12.0
1.0
Béné Inox 416533-4X15
416533-4X15
Inox A4
4
4.30
15.0
1.0
Béné Inox 416533-4X25
416533-4X25
Inox A4
4
4.30
25.0
1.5
Béné Inox 416533-5X15
416533-5X15
Inox A4
5
5.30
15.0
1.5
Béné Inox 416533-5X20
416533-5X20
Inox A4
5
5.30
20.0
1.5
Béné Inox 416533-5X30
416533-5X30
Inox A4
5
5.30
30.0
1.5
Béné Inox 416533-6X20
416533-6X20
Inox A4
6
6.40
20.0
1.5
Béné Inox 416533-6X25
416533-6X25
Inox A4
6
6.40
25.0
1.5
Béné Inox 416533-6X30
416533-6X30
Inox A4
6
6.40
30.0
1.5
Béné Inox 416533-6X40
416533-6X40
Inox A4
6
6.40
40.0
1.5
Béné Inox 416533-8X20
416533-8X20
Inox A4
8
8.40
20.0
1.5
Béné Inox 416533-8X30
416533-8X30
Inox A4
8
8.40
30.0
1.5
Béné Inox 416533-8X35
416533-8X35
Inox A4
8
8.40
35.0
1.5
Béné Inox 416533-8X40
416533-8X40
Inox A4
8
8.40
40.0
1.5
Béné Inox 416533-10X25
416533-10X25
Inox A4
10
10.50
25.0
1.5
Béné Inox 416533-10X30
416533-10X30
Inox A4
10
10.50
30.0
1.5
Béné Inox 416533-10X40
416533-10X40
Inox A4
10
10.50
40.0
1.5
Béné Inox 416533-12X30
416533-12X30
Inox A4
12
12.50
30.0
1.5
Béné Inox 416533-12X35
416533-12X35
Inox A4
12
12.50
35.0
1.5
Béné Inox 416533-12X40
416533-12X40
Inox A4
12
12.50
40.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성