카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219636 - Flat head knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219636.prj},{NB=bene_inox_219636-6},{REF=219636-6},{D=M6},{DX=6.000},{EP=0.5 à 3},{A=12.000},{L=15.5},{D1=9.000},{E=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
EP
Epaisseur à sertir
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219636-3
219636-3
M3
0,5 à 2
8.000
9.8
Béné Inox 219636-4
219636-4
M4
0,5 à 2.5
9.000
11.8
Béné Inox 219636-5
219636-5
M5
0.5 à 3
10.000
13.0
Béné Inox 219636-6
219636-6
M6
0.5 à 3
12.000
15.5
Béné Inox 219636-6L
219636-6L
M6 L
3.5 à 6
13.000
20.5
Béné Inox 219636-8
219636-8
M8
0.5 à 3
15.000
17.5
Béné Inox 219636-8L
219636-8L
M8
3 à 6
16.000
21.5
Béné Inox 219636-10
219636-10
M10
1 à 3.5
17.000
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성