카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 222809 - Self tapping security screw pan head "Snake eyes" - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222809.prj},{NB=bene_inox_222809-4,2X19},{REF=222809-4,2X19},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=19},{DK=7.9},{K=2.3},{N=1.620},{M=2.189},{T=1.250},{R=0.405},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 222809-3,5X16
222809-3,5X16
3.5x16
Acier inoxydable A2
3.5
16
6.6
2.0
2
Béné Inox 222809-3,5X19
222809-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A2
3.5
19
6.6
2.0
2
Béné Inox 222809-3,5X25
222809-3,5X25
3.5x25
Acier inoxydable A2
3.5
25
6.6
2.0
2
Béné Inox 222809-3,5X32
222809-3,5X32
3.5x32
Acier inoxydable A2
3.5
32
6.6
2.0
2
Béné Inox 222809-3,5X38
222809-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A2
3.5
38
6.6
2.0
2
Béné Inox 222809-4,2X19
222809-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A2
4.2
19
7.9
2.3
2
Béné Inox 222809-4,2X25
222809-4,2X25
4.2x25
Acier inoxydable A2
4.2
25
7.9
2.3
2
Béné Inox 222809-4,2X32
222809-4,2X32
4.2x32
Acier inoxydable A2
4.2
32
7.9
2.3
2
Béné Inox 222809-4,2X38
222809-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A2
4.2
38
7.9
2.3
2
Béné Inox 222809-4,8X25
222809-4,8X25
4.8x32
Acier inoxydable A2
4.8
32
9.0
2.7
2
Béné Inox 222809-4,8X32
222809-4,8X32
4.8x32
Acier inoxydable A2
4.8
32
9.0
2.7
2
Béné Inox 222809-4,8X38
222809-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38
9.0
2.7
2
Béné Inox 222809-4,8X50
222809-4,8X50
4.8x50
Acier inoxydable A2
4.8
50
9.0
2.7
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성