카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 725401 - Plain stamped washer - Aluminium AG3 - DIN 125A
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725401.prj},{NB=bene_inox_725401-8},{REF=725401-8},{MAT=Aluminium AG3},{D=8},{D1=8.40},{D2=18.0},{S=1.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 725401-3
725401-3
Aluminium AG3
3
3.20
8.0
0.8
Béné Inox 725401-4
725401-4
Aluminium AG3
4
4.30
10.0
0.8
Béné Inox 725401-5
725401-5
Aluminium AG3
5
5.30
12.0
1.0
Béné Inox 725401-6
725401-6
Aluminium AG3
6
6.40
14.0
1.2
Béné Inox 725401-8
725401-8
Aluminium AG3
8
8.40
18.0
1.5
Béné Inox 725401-10
725401-10
Aluminium AG3
10
10.50
22.0
2.0
Béné Inox 725401-12
725401-12
Aluminium AG3
12
13.00
27.0
2.5
Béné Inox 725401-14
725401-14
Aluminium AG3
14
15.00
30.0
2.5
Béné Inox 725401-16
725401-16
Aluminium AG3
16
17.00
32.0
3.0
Béné Inox 725401-20
725401-20
Aluminium AG3
20
21.00
40.0
3.0
Béné Inox 725401-24
725401-24
Aluminium AG3
24
24.00
50.0
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성