카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41114 - Reducing tee Female to Press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41114.prj},{NB=bene_inox_641114-5428},{REF=641114-5428},{DTUBE=54-28-54},{A=38},{A1=24},{A2=11.200},{A3=53.800},{B=63.0},{L=144},{Z=34.0},{Z1=39.0},{POIDS=0.365},{E=1.500},{D1=64.500},{D2=57.500},{D3=54.500},{D4=54.000},{D5=51.000},{L1=39.500},{L2=25.000},{R1=4.000},{R2=3.000},{E1=1.200},{D7=37.000},{D8=30.800},{D9=28.400},{D10=28.000},{D11=25.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641114-1815
641114-1815
18-15-18
21
20
40.0
68
13.0
20.0
0.074
Béné Inox 641114-2215
641114-2215
22-15-22
21
20
42.0
80
19.0
22.0
0.098
Béné Inox 641114-2218
641114-2218
22-18-22
21
21
43.0
80
19.0
22.0
0.102
Béné Inox 641114-2815
641114-2815
28-15-28
24
20
45.0
88
20.0
25.0
0.129
Béné Inox 641114-2818
641114-2818
28-18-28
24
21
46.0
88
20.0
25.0
0.132
Béné Inox 641114-2822
641114-2822
28-22-28
24
21
47.0
88
20.0
26.0
0.136
Béné Inox 641114-3515
641114-3515
35-15-35
27
20
47.5
105
25.5
27.5
0.137
Béné Inox 641114-3518
641114-3518
35-18-35
27
21
48.5
105
25.5
27.5
0.174
Béné Inox 641114-3522
641114-3522
35-22-35
27
21
49.5
105
25.5
28.5
0.178
Béné Inox 641114-3528
641114-3528
35-28-35
27
24
52.5
105
25.5
28.5
0.194
Béné Inox 641114-4215
641114-4215
42-15-42
32
20
51.0
114
25.0
31.0
0.222
Béné Inox 641114-4218
641114-4218
42-18-42
32
21
52.0
114
25.0
31.0
0.232
Béné Inox 641114-4222
641114-4222
42-22-42
32
21
53.0
114
25.0
32.0
0.234
Béné Inox 641114-4228
641114-4228
42-28-42
32
24
56.0
114
25.0
32.0
0.242
Béné Inox 641114-4235
641114-4235
42-35-42
32
27
60.0
114
25.0
33.0
0.258
Béné Inox 641114-5415
641114-5415
54-15-54
38
20
58.0
144
34.0
38.0
0.32
Béné Inox 641114-5418
641114-5418
54-18-54
38
21
59.0
144
34.0
38.0
0.35
Béné Inox 641114-5422
641114-5422
54-22-54
38
21
60.0
144
34.0
39.0
0.38
Béné Inox 641114-5428
641114-5428
54-28-54
38
24
63.0
144
34.0
39.0
0.365
Béné Inox 641114-5435
641114-5435
54-35-54
38
27
67.0
144
34.0
40.0
0.365
Béné Inox 641114-5442
641114-5442
54-42-54
38
32
73.0
144
34.0
41.0
0.394
Béné Inox 641114-7622
641114-7622
76.1-22-76.1
55
21
71.0
242
66.0
50.0
1
Béné Inox 641114-7628
641114-7628
76.1-28-76.1
55
24
74.0
242
66.0
50.0
1.005
Béné Inox 641114-7635
641114-7635
76.1-35-76.1
55
27
78.0
242
66.0
51.0
1.028
Béné Inox 641114-7642
641114-7642
76.1-42-76.1
55
32
84.0
242
66.0
52.0
1.028
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성