카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41138 - Adapter female to press / BSP Male thread - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41138.prj},{NB=bene_inox_641138-2825},{REF=641138-2825},{DTUBE=28},{G=1\"},{A=24},{L=48.0},{POIDS=0.119},{E=1.200},{D1=37.000},{D2=30.800},{D3=28.400},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=25.000},{L2=25.000},{R=3.000},{L3=27.000},{SW=41.000},{L4=16.000},{L5=24.000},{DGAZ=33.249},{DG=33.700},{A1=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641138-1515
641138-1515
15
1/2"
20
43.5
0.065
Béné Inox 641138-1520
641138-1520
15
3/4"
20
46.0
0.119
Béné Inox 641138-1815
641138-1815
18
1/2"
21
43.5
0.064
Béné Inox 641138-1820
641138-1820
18
3/4"
21
46.0
0.089
Béné Inox 641138-2215
641138-2215
22
1/2"
21
43.5
0.087
Béné Inox 641138-2220
641138-2220
22
3/4"
21
46.0
0.089
Béné Inox 641138-2225
641138-2225
22
1"
21
48.0
0.157
Béné Inox 641138-2815
641138-2815
28
1/2"
24
43.5
0.098
Béné Inox 641138-2820
641138-2820
28
3/4"
24
46.0
0.106
Béné Inox 641138-2825
641138-2825
28
1"
24
48.0
0.119
Béné Inox 641138-2832
641138-2832
28
1"1/4
24
51.0
0.196
Béné Inox 641138-3525
641138-3525
35
1"
27
69.0
0.115
Béné Inox 641138-3532
641138-3532
35
1"1/4
27
72.0
0.179
Béné Inox 641138-3540
641138-3540
35
1"1/2
27
72.0
0.240
Béné Inox 641138-4232
641138-4232
42
1"1/4
32
78.0
0.204
Béné Inox 641138-4240
641138-4240
42
1"1/2
32
78.0
0.228
Béné Inox 641138-5440
641138-5440
54
1"1/2
38
86.0
0.246
Béné Inox 641138-5450
641138-5450
54
2"
38
90.0
0.423
Béné Inox 641138-7665
641138-7665
76,1
2"1/2
55
132.0
0.961
Béné Inox 641138-8880
641138-8880
88,9
3"
64
140.0
1.143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성