카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50075 - 3 pieces BW ball valve (58192) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50075.prj},{NB=bene_inox_450075-80SE_1},{REF=450075-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=220},{L2=253},{L3=275},{L4=123},{POIDS=23.50},{X=5},{PPATH=50075/50075_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450075-8SE
450075-8SE
Simple effet
8
1/4"
70
128
141
71
2.92
Béné Inox 450075-10SE
450075-10SE
Simple effet
10
3/8"
70
128
141
71
2.92
Béné Inox 450075-15SE
450075-15SE
Simple effet
15
1/2"
75
128
141
71
2.98
Béné Inox 450075-20SE
450075-20SE
Simple effet
20
3/4"
90
146
164
81
4.22
Béné Inox 450075-25SE
450075-25SE
Simple effet
25
1"
100
156
164
81
4.67
Béné Inox 450075-32SE
450075-32SE
Simple effet
32
1"1/4
110
160
164
81
5.30
Béné Inox 450075-40SE
450075-40SE
Simple effet
40
1"1/2
125
188
210
95
8.25
Béné Inox 450075-50SE
450075-50SE
Simple effet
50
2"
150
194
210
95
9.90
Béné Inox 450075-65SE
450075-65SE
Simple effet
65
2"1/2
190
244
275
123
20.20
Béné Inox 450075-80SE
450075-80SE
Simple effet
80
3"
220
253
275
123
23.50
Béné Inox 450075-8DE
450075-8DE
Double effet
8
1/4"
70
128
141
71
2.92
Béné Inox 450075-10DE
450075-10DE
Double effet
10
3/8"
70
128
141
71
2.92
Béné Inox 450075-15DE
450075-15DE
Double effet
15
1/2"
75
128
141
71
2.98
Béné Inox 450075-20DE
450075-20DE
Double effet
20
3/4"
90
135
141
71
3.22
Béné Inox 450075-25DE
450075-25DE
Double effet
25
1"
100
156
164
81
4.67
Béné Inox 450075-32DE
450075-32DE
Double effet
32
1"1/4
110
160
164
81
5.30
Béné Inox 450075-40DE
450075-40DE
Double effet
40
1"1/2
125
188
210
95
8.25
Béné Inox 450075-50DE
450075-50DE
Double effet
50
2"
150
194
210
95
9.90
Béné Inox 450075-65DE
450075-65DE
Double effet
65
2"1/2
190
229
241
106
16.80
Béné Inox 450075-80DE
450075-80DE
Double effet
80
3"
220
253
275
123
23.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성