카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50140 - 3 pieces F/F ball valve (58463) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50140.prj},{NB=bene_inox_450140-50SE_1},{REF=450140-50SE},{TYPE=Simple effet},{DN=50},{DNP=2\"},{L1=140},{L2=202},{L3=248},{L4=108},{POIDS=10.05},{V=1},{X=8},{X2=1},{PPATH=50140/50140_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450140-8SE
450140-8SE
Simple effet
8
1/4"
75
115
148
72
1.17
Béné Inox 450140-10SE
450140-10SE
Simple effet
10
3/8"
75
115
148
72
1.24
Béné Inox 450140-15SE
450140-15SE
Simple effet
15
1/2"
75
115
148
72
1.36
Béné Inox 450140-20SE
450140-20SE
Simple effet
20
3/4"
81
128
164
84
2.34
Béné Inox 450140-25SE
450140-25SE
Simple effet
25
1"
90
161
208
96
4.29
Béné Inox 450140-32SE
450140-32SE
Simple effet
32
1"1/4
110
166
208
96
5.55
Béné Inox 450140-40SE
450140-40SE
Simple effet
40
1"1/2
122
166
208
96
5.75
Béné Inox 450140-50SE
450140-50SE
Simple effet
50
2"
140
202
248
108
10.05
Béné Inox 450140-8DE
450140-8DE
Double effet
8
1/4"
75
115
148
72
1.17
Béné Inox 450140-10DE
450140-10DE
Double effet
10
3/8"
75
115
148
72
1.24
Béné Inox 450140-15DE
450140-15DE
Double effet
15
1/2"
75
115
148
72
1.36
Béné Inox 450140-20DE
450140-20DE
Double effet
20
3/4"
81
115
148
72
1.84
Béné Inox 450140-25DE
450140-25DE
Double effet
25
1"
90
135
164
84
2.74
Béné Inox 450140-32DE
450140-32DE
Double effet
32
1"1/4
110
143
164
84
4.00
Béné Inox 450140-40DE
450140-40DE
Double effet
40
1"1/2
122
166
208
96
5.75
Béné Inox 450140-50DE
450140-50DE
Double effet
50
2"
140
178
208
96
8.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성