카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50145 - 3 pieces BW ball valve (58472) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50145.prj},{NB=bene_inox_450145-50SE_1},{REF=450145-50SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=50},{DNPOUCES=2\"},{L1=150},{L2=205},{L3=241},{L4=106},{POIDS=12.78},{PPATH=50145/50145_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450145-8SE
450145-8SE
Simple effet
8
1/4"
70
129
141
71
3.05
Béné Inox 450145-10SE
450145-10SE
Simple effet
10
3/8"
70
129
141
71
3.12
Béné Inox 450145-15SE
450145-15SE
Simple effet
15
1/2"
75
129
141
71
3.18
Béné Inox 450145-20SE
450145-20SE
Simple effet
20
3/4"
92
140
164
81
4.42
Béné Inox 450145-25SE
450145-25SE
Simple effet
25
1"
100
165
210
95
7.00
Béné Inox 450145-32SE
450145-32SE
Simple effet
32
1"1/4
110
173
210
95
7.63
Béné Inox 450145-40SE
450145-40SE
Simple effet
40
1"1/2
125
179
210
95
8.50
Béné Inox 450145-50SE
450145-50SE
Simple effet
50
2"
150
205
241
106
12.78
Béné Inox 450145-8DE
450145-8DE
Double effet
8
1/4"
70
129
141
71
3.05
Béné Inox 450145-10DE
450145-10DE
Double effet
10
3/8"
70
129
141
71
3.12
Béné Inox 450145-15DE
450145-15DE
Double effet
15
1/2"
75
129
141
71
3.18
Béné Inox 450145-20DE
450145-20DE
Double effet
20
3/4"
92
129
141
71
3.42
Béné Inox 450145-25DE
450145-25DE
Double effet
25
1"
100
147
164
81
4.87
Béné Inox 450145-32DE
450145-32DE
Double effet
32
1"1/4
110
155
164
81
5.50
Béné Inox 450145-40DE
450145-40DE
Double effet
40
1"1/2
125
179
210
95
8.50
Béné Inox 450145-50DE
450145-50DE
Double effet
50
2"
150
191
210
95
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성