카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50167 - 3-piece ball valve F / F (58463) with electric actuator IP68 (50844)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50167.prj},{NB=bene_inox_450167-25B_1},{REF=450167-25B},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{V=1},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{DNP1=33.249},{L1=90},{L2=251},{L3=192},{L4=170},{TEMPS=7},{POIDS=4.77},{PPATH=50167/50167_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450167-20A
450167-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
81
244
192
170
7
4.32
Béné Inox 450167-25A
450167-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
90
251
192
170
7
4.77
Béné Inox 450167-32A
450167-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
110
259
192
170
15
5.40
Béné Inox 450167-40A
450167-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
122
264
192
170
20
6.30
Béné Inox 450167-50A
450167-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
140
276
192
170
20
7.80
Béné Inox 450167-20B
450167-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
81
244
192
170
7
4.32
Béné Inox 450167-25B
450167-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
90
251
192
170
7
4.77
Béné Inox 450167-32B
450167-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
110
259
192
170
15
5.40
Béné Inox 450167-40B
450167-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
122
264
192
170
20
6.30
Béné Inox 450167-50B
450167-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
140
276
192
170
20
7.80
Béné Inox 450167-20C
450167-20C
400V TRI 50/60Hz
20
3/4"
81
244
192
170
10
4.32
Béné Inox 450167-25C
450167-25C
400V TRI 50/60Hz
25
1"
90
251
192
170
10
4.77
Béné Inox 450167-32C
450167-32C
400V TRI 50/60Hz
32
1"1/4
110
259
192
170
10
5.40
Béné Inox 450167-40C
450167-40C
400V TRI 50/60Hz
40
1"1/2
122
264
192
170
15
6.30
Béné Inox 450167-50C
450167-50C
400V TRI 50/60Hz
50
2"
140
276
192
170
15
7.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성