카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50353/50383 - Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique inox (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50353_50383.prj},{NB=bene_inox_450353-25DE_1},{REF=450353-25DE},{FORME=Gaz},{TYPE=Double effet},{V=1},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{L1=113},{L2=212},{L3=208},{L4=96},{POIDS=7.61},{PPATH=50353_50383/50353_50383_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450353-8SE
450353-8SE
Gaz
Simple effet
8
1/4"
69
195
208
96
6.42
Béné Inox 450353-10SE
450353-10SE
Gaz
Simple effet
10
3/8"
72
196
208
96
6.62
Béné Inox 450353-15SE
450353-15SE
Gaz
Simple effet
15
1/2"
83
210
248
108
9.70
Béné Inox 450353-20SE
450353-20SE
Gaz
Simple effet
20
3/4"
95
237
268
123
13.68
Béné Inox 450353-25SE
450353-25SE
Gaz
Simple effet
25
1"
113
240
268
123
14.38
Béné Inox 450353-8DE
450353-8DE
Gaz
Double effet
8
1/4"
69
177
164
84
3.98
Béné Inox 450353-10DE
450353-10DE
Gaz
Double effet
10
3/8"
72
178
164
84
4.18
Béné Inox 450353-15DE
450353-15DE
Gaz
Double effet
15
1/2"
83
197
164
84
4.48
Béné Inox 450353-20DE
450353-20DE
Gaz
Double effet
20
3/4"
95
209
208
96
6.91
Béné Inox 450353-25DE
450353-25DE
Gaz
Double effet
25
1"
113
212
208
96
7.61
Béné Inox 450383-8SE
450383-8SE
NPT
Simple effet
8
1/4"
69
195
208
96
6.42
Béné Inox 450383-10SE
450383-10SE
NPT
Simple effet
10
3/8"
72
196
208
96
6.62
Béné Inox 450383-15SE
450383-15SE
NPT
Simple effet
15
1/2"
83
210
248
108
9.70
Béné Inox 450383-20SE
450383-20SE
NPT
Simple effet
20
3/4"
95
237
268
123
13.68
Béné Inox 450383-25SE
450383-25SE
NPT
Simple effet
25
1"
113
240
268
123
14.38
Béné Inox 450383-8DE
450383-8DE
NPT
Double effet
8
1/4"
69
177
164
84
3.98
Béné Inox 450383-10DE
450383-10DE
NPT
Double effet
10
3/8"
72
178
164
84
4.18
Béné Inox 450383-15DE
450383-15DE
NPT
Double effet
15
1/2"
83
197
164
84
4.48
Béné Inox 450383-20DE
450383-20DE
NPT
Double effet
20
3/4"
95
209
208
96
6.91
Béné Inox 450383-25DE
450383-25DE
NPT
Double effet
25
1"
113
212
208
96
7.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성