카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 50363/50393 - 3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with IP66 electric actuator (50840)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50363_50393.prj},{NB=bene_inox_450363-25B_1},{REF=450363-25B},{FORME=Gaz},{TYPE=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{V=1},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{L1=113},{L2=273},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=22},{POIDS=4.81},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50363_50393/50363_50393_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450363-8A
450363-8A
Gaz
100-230V 50/60 Hz et 100-...
8
1/4"
69
256
151
128
7
3.01
Béné Inox 450363-10A
450363-10A
Gaz
100-230V 50/60 Hz et 100-...
10
3/8"
72
257
151
128
7
3.21
Béné Inox 450363-15A
450363-15A
Gaz
100-230V 50/60 Hz et 100-...
15
1/2"
83
257
151
128
7
3.51
Béné Inox 450363-20A
450363-20A
Gaz
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
95
270
151
128
12
4.11
Béné Inox 450363-25A
450363-25A
Gaz
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
113
273
151
128
23
4.81
Béné Inox 450363-8B
450363-8B
Gaz
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
8
1/4"
69
256
151
128
7
3.01
Béné Inox 450363-10B
450363-10B
Gaz
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
10
3/8"
72
257
151
128
7
3.21
Béné Inox 450363-15B
450363-15B
Gaz
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
15
1/2"
83
257
151
128
7
3.51
Béné Inox 450363-20B
450363-20B
Gaz
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
95
270
151
128
12
4.11
Béné Inox 450363-25B
450363-25B
Gaz
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
113
273
151
128
22
4.81
Béné Inox 450393-8A
450393-8A
NPT
100-230V 50/60 Hz et 100-...
8
1/4"
69
256
151
128
7
3.01
Béné Inox 450393-10A
450393-10A
NPT
100-230V 50/60 Hz et 100-...
10
3/8"
72
257
151
128
7
3.21
Béné Inox 450393-15A
450393-15A
NPT
100-230V 50/60 Hz et 100-...
15
1/2"
83
257
151
128
7
3.51
Béné Inox 450393-20A
450393-20A
NPT
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
95
270
151
128
12
4.11
Béné Inox 450393-25A
450393-25A
NPT
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
113
273
151
128
23
4.81
Béné Inox 450393-8B
450393-8B
NPT
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
8
1/4"
69
256
151
128
7
3.01
Béné Inox 450393-10B
450393-10B
NPT
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
10
3/8"
72
257
151
128
7
3.21
Béné Inox 450393-15B
450393-15B
NPT
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
15
1/2"
83
257
151
128
7
3.51
Béné Inox 450393-20B
450393-20B
NPT
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
95
270
151
128
12
4.11
Béné Inox 450393-25B
450393-25B
NPT
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
113
273
151
128
22
4.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성