카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 50410/50430 - 2 ways f/f high pressure ball valve with aluminium pneumatic actuator (50800) filetage gaz ou npt
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50410_50430.prj},{NB=bene_inox_450410-25DE_1},{REF=450410-25DE},{FORME=Gaz},{TYPE=Double effet},{V=1},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{L1=113},{L2=199},{L3=208},{L4=96},{POIDS=5.90},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50410_50430/50410_50430_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450410-8SE
450410-8SE
Gaz
Simple effet
8
1/4"
69
183
208
96
4.10
Béné Inox 450410-10SE
450410-10SE
Gaz
Simple effet
10
3/8"
72
184
208
96
4.30
Béné Inox 450410-15SE
450410-15SE
Gaz
Simple effet
15
1/2"
83
197
248
108
5.75
Béné Inox 450410-20SE
450410-20SE
Gaz
Simple effet
20
3/4"
95
221
268
123
7.95
Béné Inox 450410-25SE
450410-25SE
Gaz
Simple effet
25
1"
113
224
268
123
8.65
Béné Inox 450410-8DE
450410-8DE
Gaz
Double effet
8
1/4"
69
165
164
84
2.55
Béné Inox 450410-10DE
450410-10DE
Gaz
Double effet
10
3/8"
72
166
164
84
2.75
Béné Inox 450410-15DE
450410-15DE
Gaz
Double effet
15
1/2"
83
166
164
84
3.05
Béné Inox 450410-20DE
450410-20DE
Gaz
Double effet
20
3/4"
95
196
208
96
5.20
Béné Inox 450410-25DE
450410-25DE
Gaz
Double effet
25
1"
113
199
208
96
5.90
Béné Inox 450430-8SE
450430-8SE
NPT
Simple effet
8
1/4"
69
183
208
96
4.10
Béné Inox 450430-10SE
450430-10SE
NPT
Simple effet
10
3/8"
72
184
208
96
4.30
Béné Inox 450430-15SE
450430-15SE
NPT
Simple effet
15
1/2"
83
197
248
108
5.75
Béné Inox 450430-20SE
450430-20SE
NPT
Simple effet
20
3/4"
95
221
268
123
7.95
Béné Inox 450430-25SE
450430-25SE
NPT
Simple effet
25
1"
113
224
268
123
8.65
Béné Inox 450430-8DE
450430-8DE
NPT
Double effet
8
1/4"
69
165
164
84
2.55
Béné Inox 450430-10DE
450430-10DE
NPT
Double effet
10
3/8"
72
166
164
84
2.75
Béné Inox 450430-15DE
450430-15DE
NPT
Double effet
15
1/2"
83
166
164
84
3.05
Béné Inox 450430-20DE
450430-20DE
NPT
Double effet
20
3/4"
95
196
208
96
5.20
Béné Inox 450430-25DE
450430-25DE
NPT
Double effet
25
1"
113
199
208
96
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성