카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50835 - Electric actuator - IP65
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
04_actionneurs_electriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/04_actionneurs_electriques/50835.prj},{NB=bene_inox_950835-35C},{REF=950835-35C},{DESIGNATION=UMA35 24V CC},{COUPLE=35.0},{PUISSANCE=10},{TEMPS=15},{PLATINE=F03 / F05},{ENTRAINEMENT=14},{L1=148},{L2=112},{L3=143},{POIDS=1.60},{X=1},{PPATH=50835/50835_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
COUPLE
[N.m]
PUISSANCE
[W]
TEMPS
de manoeuvre
[s]
PLATINE
ⁿ/ₐ
ENTRAINEMENT
étoile
[étoile]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 950835-35A
950835-35A
UMA35 230V 50Hz
35.0
10
10
F03 / F05
14
148
112
143
1.60
Béné Inox 950835-35B
950835-35B
UMA35 24V 50Hz
35.0
10
15
F03 / F05
14
148
112
143
1.60
Béné Inox 950835-35C
950835-35C
UMA35 24V CC
35.0
10
15
F03 / F05
14
148
112
143
1.60
Béné Inox 950835-100A
950835-100A
UMC10 230V 50Hz
100.0
25
8
F07
17
200
165
167
4.20
Béné Inox 950835-150A
950835-150A
UMC15 230V 50Hz
150.0
25
8
F07
17
200
182
216
7.00
Béné Inox 950835-150C
950835-150C
UMC15 24V CC
150.0
25
8
F07
17
200
182
216
7.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성