카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5240 - Female / female 90° reducing elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5240.prj},{NB=bene_inox_452404-2015},{REF=452404-2015},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316},{DN=20-15},{F1=3/4\"},{F2=1/2\"},{D1=33},{D2=27},{L1=29.5},{L2=30.5},{POIDS=0.12},{L11=33.500},{L22=27.000},{DN2=15.000},{DN1=20.000},{DGAZ1=26.440},{DXGAZ1=24.120},{DGAZ2=20.960},{DXGAZ2=18.630},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
F1
[Pouces]
F2
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452404-86
452404-86
Gaz
Inox 316
8-6
1/4"
1/8"
19
15
18.5
18.5
0.06
Béné Inox 452404-108
452404-108
Gaz
Inox 316
10-8
3/8"
1/4"
22
19
20.5
22.5
0.08
Béné Inox 452404-1510
452404-1510
Gaz
Inox 316
15-10
1/2"
3/8"
27
22
26.5
25.5
0.09
Béné Inox 452404-2015
452404-2015
Gaz
Inox 316
20-15
3/4"
1/2"
33
27
29.5
30.5
0.12
Béné Inox 452404-2520
452404-2520
Gaz
Inox 316
25-20
1"
3/4"
40
33
34.5
35.5
0.24
Béné Inox 452404-3225
452404-3225
Gaz
Inox 316
32-25
1"1/4
1"
49
40
40.5
42.5
0.51
Béné Inox 452404-4032
452404-4032
Gaz
Inox 316
40-32
1"1/2
1"1/4
56
49
55.5
48.5
0.55
Béné Inox 452404-5040
452404-5040
Gaz
Inox 316
50-40
2"
1"1/2
69
56
52.5
55.5
0.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성