카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5531 - Half coupling with locking ring - hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5531.prj},{NB=bene_inox_455317-80},{REF=455317-80},{MAT=Inox 316},{DN=80},{D1=122},{D2=82},{D3=90},{L1=136},{L2=60},{POIDS=1.65},{X=8},{PPATH=5531/5531_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455317-15
455317-15
Stainless Steel 316
15
38
15
20
64
30
0.10
Béné Inox 455317-20
455317-20
Stainless Steel 316
20
44
20
25
74
33
0.15
Béné Inox 455317-25
455317-25
Stainless Steel 316
25
50
25
30
76
34
0.17
Béné Inox 455317-32
455317-32
Stainless Steel 316
32
57
29
34
79
35
0.28
Béné Inox 455317-40
455317-40
Stainless Steel 316
40
72
33
40
100
40
0.49
Béné Inox 455317-50
455317-50
Stainless Steel 316
50
88
47
55
110
45
0.90
Béné Inox 455317-65
455317-65
Stainless Steel 316
65
103
62
70
114
50
1.20
Béné Inox 455317-80
455317-80
Stainless Steel 316
80
122
82
90
136
60
1.65
Béné Inox 455317-100
455317-100
Stainless Steel 316
100
146
100
110
164
81
2.70
Béné Inox 755317-20
755317-20
Aluminium
20
38
15
20
64
30
0.15
Béné Inox 755317-25
755317-25
Aluminium
25
44
20
25
74
33
0.17
Béné Inox 755317-32
755317-32
Aluminium
32
50
25
30
76
34
0.28
Béné Inox 755317-40
755317-40
Aluminium
40
57
29
34
79
35
0.49
Béné Inox 755317-50
755317-50
Aluminium
50
72
33
40
100
40
0.90
Béné Inox 755317-65
755317-65
Aluminium
65
88
47
55
110
45
1.20
Béné Inox 755317-80
755317-80
Aluminium
80
103
62
70
114
50
1.65
Béné Inox 755317-100
755317-100
Aluminium
100
122
82
90
136
60
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성