카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5533 - Half coupling with locking ring - male BSPP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5533.prj},{NB=bene_inox_455333-80},{REF=455333-80},{MAT=Inox 316},{DN=80},{D1=122},{D2=82},{F=3''},{L1=100},{L2=25},{POIDS=1,59},{PPATH=5533/5533_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
F
[pouces]
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 455333-15
455333-15
Stainless Steel 316
15
38
15
1/2''
44
10
0,1
Béné Inox 455333-20
455333-20
Stainless Steel 316
20
44
20
3/4''
54
12
0,14
Béné Inox 455333-25
455333-25
Stainless Steel 316
25
50
25
1''
55
13
0,19
Béné Inox 455333-32
455333-32
Stainless Steel 316
32
57
29
1''1/4
58
14
0,28
Béné Inox 455333-40
455333-40
Stainless Steel 316
40
72
39
1''1/2
73
18
0,48
Béné Inox 455333-50
455333-50
Stainless Steel 316
50
88
50
2''
85
20
0,82
Béné Inox 455333-65
455333-65
Stainless Steel 316
65
103
65
2''1/2
88
24
1,12
Béné Inox 455333-80
455333-80
Stainless Steel 316
80
122
82
3''
100
25
1,59
Béné Inox 455333-100
455333-100
Stainless Steel 316
100
146
100
4''
108
25
2,16
Béné Inox 755333-20
755333-20
Aluminium
20
38
15
1/2''
44
10
0,14
Béné Inox 755333-25
755333-25
Aluminium
25
44
20
3/4''
54
12
0,19
Béné Inox 755333-32
755333-32
Aluminium
32
50
25
1''
55
13
0,28
Béné Inox 755333-40
755333-40
Aluminium
40
57
29
1''1/4
58
14
0,48
Béné Inox 755333-50
755333-50
Aluminium
50
72
39
1''1/2
73
18
0,82
Béné Inox 755333-65
755333-65
Aluminium
65
88
50
2''
85
20
1,12
Béné Inox 755333-80
755333-80
Aluminium
80
103
65
2''1/2
88
24
1,59
Béné Inox 755333-100
755333-100
Aluminium
100
122
82
3''
100
25
2,16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성