카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5638 - ISO pulled tee, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5638.prj},{NB=bene_inox_356382-4063},{REF=356382-4063},{MAT=Inox 1.4307},{DN=400},{D=406.4},{E=3.0},{L1=800},{L2=223},{POIDS=22.60},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356382-603
356382-603
Inox 1.4307
50
60.3
3.0
127
34
0.51
Béné Inox 356382-763
356382-763
Inox 1.4307
65
76.1
3.0
152
42
0.75
Béné Inox 356382-883
356382-883
Inox 1.4307
80
88.9
3.0
171
48
0.97
Béné Inox 356382-1143
356382-1143
Inox 1.4307
100
114.3
3.0
210
63
1.64
Béné Inox 356382-1393
356382-1393
Inox 1.4307
125
139.7
3.0
248
76
2.26
Béné Inox 356382-1683
356382-1683
Inox 1.4307
150
168.3
3.0
284
92
3.14
Béné Inox 356382-2193
356382-2193
Inox 1.4307
200
219.1
3.0
358
122
4.91
Béné Inox 356382-2733
356382-2733
Inox 1.4307
250
273.0
3.0
432
151
7.52
Béné Inox 356382-3233
356382-3233
Inox 1.4307
300
323.9
3.0
600
177
13.40
Béné Inox 356382-3553
356382-3553
Inox 1.4307
350
355.6
3.0
700
195
17.30
Béné Inox 356382-4063
356382-4063
Inox 1.4307
400
406.4
3.0
800
223
22.60
Béné Inox 656382-603
656382-603
Inox 1.4404
50
60.3
3.0
127
34
0.51
Béné Inox 656382-763
656382-763
Inox 1.4404
65
76.1
3.0
152
42
0.75
Béné Inox 656382-883
656382-883
Inox 1.4404
80
88.9
3.0
171
48
0.97
Béné Inox 656382-1143
656382-1143
Inox 1.4404
100
114.3
3.0
210
63
1.64
Béné Inox 656382-1393
656382-1393
Inox 1.4404
125
139.7
3.0
248
76
2.26
Béné Inox 656382-1683
656382-1683
Inox 1.4404
150
168.3
3.0
284
92
3.14
Béné Inox 656382-2193
656382-2193
Inox 1.4404
200
219.1
3.0
358
122
4.91
Béné Inox 656382-2733
656382-2733
Inox 1.4404
250
273.0
3.0
432
151
7.52
Béné Inox 656382-3233
656382-3233
Inox 1.4404
300
323.9
3.0
600
177
13.40
Béné Inox 656382-3553
656382-3553
Inox 1.4404
350
355.6
3.0
700
195
17.30
Béné Inox 656382-4063
656382-4063
Inox 1.4404
400
406.4
3.0
800
223
22.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성