카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5631 - Pressed metric collar - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5631.prj},{NB=bene_inox_356312-3563},{REF=356312-3563},{MAT=Inox 1.4307},{D1=356},{D2=430},{E=3},{L=21},{POIDS=1.87},{S=3.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356312-182
356312-182
Inox 1.4307
18
51
2
6
0.03
Béné Inox 356312-192
356312-192
Inox 1.4307
19
51
2
7
0.04
Béné Inox 356312-202
356312-202
Inox 1.4307
20
51
2
7
0.04
Béné Inox 356312-232
356312-232
Inox 1.4307
23
58
2
7
0.04
Béné Inox 356312-242
356312-242
Inox 1.4307
24
58
2
7
0.04
Béné Inox 356312-252
356312-252
Inox 1.4307
25
58
2
7
0.05
Béné Inox 356312-282
356312-282
Inox 1.4307
28
68
2
8
0.05
Béné Inox 356312-292
356312-292
Inox 1.4307
29
68
2
8
0.05
Béné Inox 356312-302
356312-302
Inox 1.4307
30
68
2
8
0.05
Béné Inox 356312-332
356312-332
Inox 1.4307
33
78
2
9
0.06
Béné Inox 356312-342
356312-342
Inox 1.4307
34
78
2
9
0.07
Béné Inox 356312-352
356312-352
Inox 1.4307
35
78
2
10
0.07
Béné Inox 356312-382
356312-382
Inox 1.4307
38
78
2
10
0.07
Béné Inox 356312-412
356312-412
Inox 1.4307
41
88
2
10
0.08
Béné Inox 356312-432
356312-432
Inox 1.4307
43
88
2
10
0.08
Béné Inox 356312-442
356312-442
Inox 1.4307
44
88
2
10
0.09
Béné Inox 356312-512
356312-512
Inox 1.4307
51
102
2
11
0.10
Béné Inox 356312-532
356312-532
Inox 1.4307
53
102
2
12
0.11
Béné Inox 356312-542
356312-542
Inox 1.4307
54
102
2
12
0.11
Béné Inox 356312-632
356312-632
Inox 1.4307
63
115
2
12
0.12
Béné Inox 356312-642
356312-642
Inox 1.4307
64
115
2
13
0.14
Béné Inox 356312-692
356312-692
Inox 1.4307
69
122
2
12
0.15
Béné Inox 356312-702
356312-702
Inox 1.4307
70
122
2
12
0.15
Béné Inox 356312-732
356312-732
Inox 1.4307
73
122
2
12
0.13
Béné Inox 356312-742
356312-742
Inox 1.4307
74
122
2
12
0.15
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성