카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5672 - Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5672.prj},{NB=bene_inox_356722-2084},{REF=356722-2084},{MAT=Inox 1.4307},{D1=208.0},{D2=268},{E1=4.0},{E2=4.0},{L=26},{PN1=10},{PN2=10},{POIDS=1,11},{S=5.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
PN1
selon EN13480
[bar]
PN2
selon EN1092-1
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356722-202
356722-202
Inox 1.4307
20.0
58
2.5
2.0
9
16
16
0,05
Béné Inox 356722-242
356722-242
Inox 1.4307
24.0
58
3.0
2.0
10
16
16
0,06
Béné Inox 356722-252
356722-252
Inox 1.4307
25.0
58
3.0
2.0
10
16
16
0,06
Béné Inox 356722-292
356722-292
Inox 1.4307
29.0
68
3.0
2.0
12
16
16
0,08
Béné Inox 356722-302
356722-302
Inox 1.4307
30.0
68
3.0
2.0
12
16
16
0,08
Béné Inox 356722-382
356722-382
Inox 1.4307
38.0
78
3.0
2.0
14
16
16
0,11
Béné Inox 356722-442
356722-442
Inox 1.4307
44.0
88
3.0
2.0
17
16
16
0,14
Béné Inox 356722-542
356722-542
Inox 1.4307
54.0
102
3.0
2.0
18
16
10
0,15
Béné Inox 356722-572
356722-572
Inox 1.4307
57.0
102
4.0
2.0
18
16
16
0,23
Béné Inox 356722-692
356722-692
Inox 1.4307
69.0
122
3.0
2.0
20
16
10
0,20
Béné Inox 356722-712
356722-712
Inox 1.4307
71.0
122
4.0
2.0
20
16
16
0,35
Béné Inox 356722-842
356722-842
Inox 1.4307
84.0
138
3.0
2.0
24
16
10
0,32
Béné Inox 356722-863
356722-863
Inox 1.4307
86.0
138
4.0
3.2
24
16
16
0,42
Béné Inox 356722-1042
356722-1042
Inox 1.4307
104.0
158
3.0
2.0
27
16
10
0,33
Béné Inox 356722-1063
356722-1063
Inox 1.4307
106.0
158
4.0
3.2
27
16
10
0,52
Béné Inox 356722-1292
356722-1292
Inox 1.4307
129.0
188
3.0
2.0
27
6
6
0,44
Béné Inox 356722-1313
356722-1313
Inox 1.4307
131.0
188
4.0
3.0
27
10
10
0,69
Béné Inox 356722-1542
356722-1542
Inox 1.4307
154.0
212
3.0
2.0
27
4
2,5
0,61
Béné Inox 356722-1563
356722-1563
Inox 1.4307
156.0
212
4.0
3.0
27
10
10
0,80
Béné Inox 356722-1593
356722-1593
Inox 1.4307
159.0
212
5.0
3.2
27
10
10
1,00
Béné Inox 356722-2042
356722-2042
Inox 1.4307
204.0
268
2.0
2.0
26
2,5
2,5
0,68
Béné Inox 356722-2063
356722-2063
Inox 1.4307
206.0
268
4.0
3.0
26
6
6
1,00
Béné Inox 356722-2084
356722-2084
Inox 1.4307
208.0
268
4.0
4.0
26
10
10
1,11
Béné Inox 656722-202
656722-202
Inox 1.4404
20.0
58
2.5
2.0
9
16
16
0,05
Béné Inox 656722-242
656722-242
Inox 1.4404
24.0
58
3.0
2.0
10
16
16
0,06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성